interrompere
OK

Vi trovate qui:

Filtro in linea con elemento filtrante conforme allo standard Bosch Rexroth

16 FE

  • Grandezza nominale 2500 … 7500
  • Pressione d'esercizio, max. 16 bar
  • Portata, max. 11800 l/min
  • Collegamento DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C
Ordinare


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-08-29 20:09:36