キャンセル
OK

You are here:

フィルタ

補足情報


    オイルは、どんな油圧装置にも中心的な構成要素です。システムが故障する場合は、主にオイルの汚染が原因となっています。Rexroth の油圧作動油および潤滑油アプリケーション用フィルタおよび浄化システムは、ライフサイクル全体を通して最適な運転条件を確実にします。


    ボッシュ レックスロスフィルタ材質

    • フィルタ材質構成:
      PWR...:3 つのフィルタ効果層があるグラスファイバ材質
      H...XL:2 つのフィルタ効果層があるグラスファイバ材質
      H...PZ:2 つのフィルタ効果層があるグラスファイバ材質
      P...:潤滑油および前段ろ過用ろ紙
      VS...:冷却水潤滑油用途のフリース材質
      AS...:吸水性材 (吸水性)
      M...:特殊作動油および高温用不織メタルファイバ
      G...:ステンレス鋼織物 (洗浄可能なフィルタエレメント)

      米国の慣習的な単位システムの値は、換算され、丸められた値です。疑いがあるのは、メートル値のみが有効ということです。
      © Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-08-05 12:39:01