interrompere
OK

Vi trovate qui:

Trattamento dell’olio


I nostri sistemi per il trattamento dell’olio rimuovono impurità, prodotti di invecchiamento dell’olio, gas, nonché acqua libera e legata dagli oli idraulici e lubrificanti.


Impianto per il trattamento dell’olio VacuClean

VCM

  • Portata massima 50 l/min
  • Vuoto finale fino a 50 mbar
  • Grandezza nominale 50
  • Serie 2X
  • Potenza di mandata ​2,6 ... ​13,2 gpm

Impianto di filtrazione impianto di filtrazione in bypass, mobile

80 NFF2

  • Portata massima 80 l/min
  • Tipo di filtro 40 FLE 0120
  • Tipo di filtro 40 FLE 0270C


I valori del sistema di US customary units sono valori convertiti e arrotondati. Nel dubbio considerare validi solo i valori metrici.
Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-08-05 12:40:37