キャンセル
OK

You are here:

注油


Our oil treatment systems removing dirt, oil aging products and gases as well as free and dissolved water from hydraulic and lubricating oils in the bypass.


VCM

  • 定格流量 50 l/分
  • 端末真空度最大 50 mbar
  • サイズ 50
  • シリーズ 2X
  • ​2.6 ... ​13.2 gpm

80 NFF2

  • 最大流量 80 l/min
  • フィルタ形式 40 FLE 0120
  • フィルタ形式 40 FLE 0270C


米国の慣習的な単位システムの値は、換算され、丸められた値です。疑いがあるのは、メートル値のみが有効ということです。
© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-08-05 12:40:37