취소
확인

You are here:

제로터 펌프


제로터 펌프는 최대 220 psi의 저압 범위에서 사용됩니다. 제로터 펌프는 냉각, 필터 또는 윤활 회로에서 다른 Rexroth 펌프와 연결해 사용하는 경우가 많습니다.


변위가 일정한 제로터 펌프

PGZ

  • 프레임 사이즈 4, 5
  • 크기 20 … 140
  • 최대 작동압 220 psi
  • 최대 변위 8.32 in³


US customary 단위계의 값은 환산되고 반올린된 값입니다. 의심이 가능 경우에는 미터 단위의 값만 유효합니다.
© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-09-07 10:48:11