interrompere
OK

Vi trovate qui:

Unità di serraggio e azionamento


Le nostre unità di serraggio e azionamento costituiscono sistemi di azionamento completi, forniti pronti per il collegamento. Vengono utilizzate per l’alimentazione di fluido idraulico per circuiti idraulici.


Unità di serraggio e azionamento

UPE 2

  • Potenza motrice 1,5 / 3 CV
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 10150 psi

Unità azionamento

UPE 5

  • Potenza motrice 3 … 5,4 CV
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 3600 psi

Moduli di comando

IH15BB

  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 5100 psi


I valori del sistema di US customary units sono valori convertiti e arrotondati. Nel dubbio considerare validi solo i valori metrici.
Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-07 08:14:13