취소
확인

You are here:

클램핑 및 드라이브 모듈


Our clamping and drive modules constitutes complete drive systems, which delivered ready for connection. They are used for supplying hydraulic circuits with hydraulic fluid.


클램핑 및 드라이브 모듈

UPE 2

  • 구동 출력 1.5 / 3 HP
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 10150 psi

드라이브 모듈

UPE 5

  • 구동 출력 3 … 5.4 HP
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 3600 psi

제어 모듈

IH15BB

  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 5100 psi


US customary 단위계의 값은 환산되고 반올린된 값입니다. 의심이 가능 경우에는 미터 단위의 값만 유효합니다.
© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-09-07 08:14:13