interrompere
OK

Vi trovate qui:

Elementi di riscaldamento e raffreddamento


Unità filtro-radiatore con filtri in linea secondo DIN 24550

ABUKG

  • Serie 4X
  • Grandezza costruttiva del motore elettrico 90S … 132S
  • Pressione d'esercizio massima 145 psi
  • Con pompa ad anello dentato, pompa a ingranaggi esterni SILENCE PLUS oppure pompa a viti
  • Con filtro in linea a bassa pressione
  • Con scambiatore di calore a piastre

Moduli di filtraggio/raffreddamento preassemblati

MFC3

  • 4 ... 19 HP scarico
  • Portata della pompa 3 ... 13 GPM
  • Giri motore 1500/1800 min-1

Moduli di filtraggio/raffreddamento preassemblati

MFN3

  • 4 ... 19 HP scarico
  • Portata della pompa 3 ... 13 GPM
  • Giri motore 1500/1800 min-1

Moduli di filtraggio/raffreddamento preassemblati

MNC3

  • 4 ... 19 HP scarico
  • Portata della pompa 3 ... 13 GPM
  • Giri motore 1500/1800 min-1


I valori del sistema di US customary units sono valori convertiti e arrotondati. Nel dubbio considerare validi solo i valori metrici.
Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-08-05 12:41:36