annuler
OK

Vous êtes ici

Systèmes à embases modulaires


Les systèmes à embases modulaires sont des systèmes de blocs en module pour le montage de commandes prêtes à être raccordées en structure compacte. Ils peuvent être composés individuellement à partir de différents modules et d'empilages en hauteur supplémentaires.


Modules de commande

IH15BB

  • Série 1X
  • Pression de service maximale 5100 psi

Systèmes à embases modulaires

IH20

  • Série 1X
  • Pression de service maximale 4550 psi
  • Débit nominal 13,2 gal/min, 52,8 gal/min
  • Tailles A et B


Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
Sous réserve de modifications, État 2019-12-06 14:20:02