cancelar
OK

You are here:

Técnica de medición de aceite


Rexroth incluye en su catálogo una amplia gama de equipos de medición que se utilizan para determinar el contenido de agua o el grado de ensuciamiento en aceites hidráulicos y aceites lubricantes.


Monitor de partículas online

OPM II

  • Presión nominal dinámica hasta 400 bar
  • Presión nominal estática hasta 600 bar
  • Cuada nominal de 50 a 400 ml/min
  • Temperatura de servicio -20 °C hasta +80 °C

Aparato medidor del contenido de agua en aceite online

WGM 07

  • Presión nominal 40 bar
  • Salida analógica ​4 … ​20 mA
  • Actividad del agua aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Actividad del agua aw 0,9 ... 1: ±0,03

Aparato medidor del contenido de agua en aceite online

WGMS

  • Presión nominal 40 bar
  • Salida analógica ​4 … ​20 mA
  • Actividad del agua aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Actividad del agua aw 0,9 ... 1: ±0,03

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-06 22:12:51