cancelar
OK

You are here:

Módulo de sujeción y accionamiento


Nuestros módulos de sujeción y accionamiento representan sistemas de accionamiento completos que se suministran listos para conectar. Su función es la alimentación de fluido hidráulico de circuitos hidráulicos.


Módulo de sujeción y accionamiento

UPE 2

  • Potencia de accionamiento 1,1 / 2,2 kW
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 700 bar

Módulos de accionamiento

UPE 5

  • Potencia de accionamiento 2,2 … 4 kW
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 250 bar

Módulos de mando

IH15BB

  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 350 bar


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 08:14:13