cancelar
OK

USAEspañol

Select your location

International

Ejes autárquicos


Actuador servohidráulico

CytroForce-M Integrated

  • Serie 1X
  • Fuerzas nominales hasta 195 kN
  • Velocidad máxima de desplazamiento 500 mm/s
  • Recorrido de desplazamiento máximo 1000 mm

Eje autárquico

CytroMotion

  • Serie 1X
  • Fuerza de presión máxima hasta 110 kN
  • Velocidad máxima de desplazamiento 740 mm/s
  • Longitud de carrera máxima hasta 800 mm
  • Sistema cerrado

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-09-09 12:06:27