annuler
OK

Vous êtes ici

Catalogue des produits, technique linéaire


Service Technique linéaire

  • Service Linear Motion Technology

    +49 9721 937 8617

    Bosch Rexroth Service Hotline

    +49 9352 40 50 60


Guidages à rail profilé

  • Guidages à billes sur rails
  • Guidages à rouleaux sur rails
  • Système de mesure intégré pour guidages à billes et guidages à rouleaux sur rails
  • Guidages à galets

Guidages à billes sur arbres

  • Différentes versions : ouverte ou fermée, standard ou résistant à la corrosion, avec ou sans bagues supports, bagues à lèvres et racleurs longitudinaux, avec ou sans brides, linear sets
  • Résistance à la température jusqu'à 200 °C
  • Longue durée de vie, rigidité et vitesse de course élevées
  • Excellentes propriétés de roulement : frottement minime, fonctionnement silencieux
  • Compensation des défauts d'alignement ou des flexions d'arbres

Composants et éléments de machine

  • Bagues de tolérance
  • Billes porteuses
  • Coussinets en nylon

Sous réserve de modifications, État 2018-08-31 09:11:25