annuler
OK

USAFrançais

Select your location

International

Guidages à rouleaux sur rails

  • Interchangeabilité illimitée par rails de guidage à rouleaux universels avec et sans bande de recouvrement sur toutes les variantes de guides à rouleaux.
  • Graisseurs pouvant être fixés sur toutes les faces, assurant un entretien aisé
  • Faible quantité de lubrifiant grâce à la nouvelle conception des canaux de lubrification
  • Fonctionnement silencieux grâce à la conception optimale du renvoi et du guidage des rouleaux
  • Rigidité très élevée quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée grâce à une fixation par les deux alésages complémentaires disposés sur l'axe médian du guide à rouleaux


Remarques et informations techniques générales

Guidages à rouleaux sur rails

  • Interchangeabilité illimitée par rails de guidage à rouleaux universels avec et sans bande de recouvrement sur toutes les variantes de guides à rouleaux.
  • Graisseurs pouvant être fixés sur toutes les faces, assurant un entretien aisé
  • Faible quantité de lubrifiant grâce à la nouvelle conception des canaux de lubrification
  • Fonctionnement silencieux grâce à la conception optimale du renvoi et du guidage des rouleaux
  • Rigidité très élevée quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée grâce à une fixation par les deux alésages complémentaires disposés sur l'axe médian du guide à rouleaux

Guide à rouleaux

  • Résistance élevée aux couples de rotation
  • Capacités de charge élevées égales dans les quatre directions principales de la charge
  • Rigidité très élevée quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée grâce à une fixation par les deux alésages complémentaires disposés sur l'axe médian du guide à rouleaux
  • Interchangeabilité illimitée
  • Accessoires vissables simplement sur la face avant du guide à rouleaux

Rails de guidage à rouleaux

  • Trempés et rectifiés sur toutes les faces dans la zone du chemin de roulement
  • Rigidité maximale dans toutes les directions de la charge
  • Résistance extrêmement élevée aux moments de couple

Sous réserve de modifications, État 2021-10-14 14:05:56