取消
确定

您的位置:

夹紧件与制动单元


液压夹紧和制动装置 KBH、FLS

R1619 .40 21

  • 非常高的轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 重型制动
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容
  • 通过施压夹紧和制动

液压夹紧和制动装置 KBH、FLS

R1810 .40 21

  • 非常高的轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 重型制动
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容
  • 通过施压夹紧和制动

液压夹紧和制动装置 KBH、SLS

R1619 640 20

  • 非常高的轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 重型制动
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容
  • 通过施压夹紧和制动

液压夹紧和制动装置 KBH、SLS

R1810 440 22

  • 非常高的轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 重型制动
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容
  • 通过施压夹紧和制动

液压夹紧装置 KWH、FLS

R1619 .42 11

  • 非常高的轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容
  • 通过施压夹紧

液压夹紧装置 KWH、FLS

R1810 .4. 11

  • 非常高的轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容
  • 通过施压夹紧和制动

液压夹持装置 KWH、SLS

R1619 .42 51

  • 非常高的轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容
  • 通过施压夹紧和制动

液压夹持装置 KWH、SLS

R1810 642 51

  • 非常高的轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容
  • 通过施压夹紧和制动

液压夹持装置 KWH、SLH

R1619 .42 31

  • 非常高的轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容
  • 通过施压夹紧

液压夹持装置 KWH、SLH

R1810 .42 31

  • 非常高的轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容
  • 通过施压夹紧和制动

气动夹紧和制动装置 MBPS

R1619 .40 31

  • 通过弹簧蓄能器夹紧和制动
  • 集成强制连锁的接触机构可确保最大径向和横向刚度,因此具备极佳的制动效果
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 无需增压即可实现夹紧和制动(弹簧能量)
  • 以短片形式介绍夹紧和制动装置

气动夹紧和制动装置 MBPS

R1810 .40 31

  • 通过弹簧蓄能器夹紧和制动
  • 集成强制连锁的接触机构可确保最大径向和横向刚度,因此具备极佳的制动效果
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 无需增压即可实现夹紧和制动(弹簧能量)
  • 以短片形式介绍夹紧和制动装置

气动夹紧和制动装置 UBPS

R1619 .40 51

  • 通过弹簧蓄能器夹紧和制动
  • 集成强制连锁的接触机构可确保最大径向和横向刚度,因此具备极佳的制动效果
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 无需增压即可实现夹紧和制动(弹簧能量)
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容

气动夹紧和制动装置 UBPS

R1810 .40 51

  • 通过弹簧蓄能器夹紧和制动
  • 集成强制连锁的接触机构可确保最大径向和横向刚度,因此具备极佳的制动效果
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 无需增压即可实现夹紧和制动(弹簧能量)
  • 采用紧凑型设计,与 DIN 645 兼容

气动夹紧装置 MK

R1619 .42 6.

  • 以短片形式介绍高轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • LCP 和 LCPS 中简易机械夹紧原理的良好性价比
  • 易于安装
  • 通过施压(气动)夹紧 通过双作用闸阀齿轮机构利用加压空气实现结构夹紧。

气动夹紧装置 MK

R1810 .42 60

  • 以短片形式介绍高轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 易于安装
  • 通过施压(气动)夹紧 通过双作用闸阀齿轮机构利用加压空气实现结构夹紧。

气动夹紧装置 MKS

R1619 .40 6.

  • 以短片形式介绍高轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • LCP 和 LCPS 中简易机械夹紧原理的良好性价比
  • 易于安装
  • 无需增压即可实现夹紧(弹簧能量)。在压降的情况下,它通过带两个弹簧组件的双作用闸阀齿轮机构夹紧。

气动夹紧装置 MKS

R1810 .40 60

  • 以短片形式介绍高轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • 易于安装
  • 无需增压即可实现夹紧(弹簧能量)。在压降的情况下,它通过带两个弹簧组件的双作用闸阀齿轮机构夹紧。

气动夹紧装置 LCP

R1619 242 74

  • 以短片形式介绍高轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • LCP 和 LCPS 中简易机械夹紧原理的良好性价比
  • 易于安装
  • 利用机械夹紧装置通过施压(气动)夹紧

气动夹紧装置 LCPS

R1619 240 70

  • 以短片形式介绍高轴向夹持力
  • 轴向方向上的动态和静态稳定性
  • LCP 和 LCPS 中简易机械夹紧原理的良好性价比
  • 易于安装
  • 借助带弹簧组件(弹簧蓄能器)的机械夹紧装置在不加压(带有弹簧能量)的情况下即可实现夹紧

手动夹紧装置 HK

R1619 .42 82

  • 采用紧凑形式的简易安全设计
  • 在没有辅助动力的情况下手动操作夹紧装置
  • 自由调节手柄
  • 通过采用高精度线性驱动,实现定位精准、高动态性能、强劲驱动力和使用寿命长的特色
  • 手动夹紧装置

手动夹紧装置 HK

R1619 .42 83

  • 采用紧凑形式的简易安全设计
  • 在没有辅助动力的情况下手动操作夹紧装置
  • 自由调节手柄
  • 通过采用高精度线性驱动,实现定位精准、高动态性能、强劲驱动力和使用寿命长的特色
  • 手动夹紧装置

手动夹紧装置 HK

R1619 .42 82

  • 采用紧凑形式的简易安全设计
  • 在没有辅助动力的情况下手动操作夹紧装置
  • 自由调节手柄
  • 通过采用高精度线性驱动,实现定位精准、高动态性能、强劲驱动力和使用寿命长的特色
  • 手动夹紧装置

夹紧装置 MK、MKS 的钢刮刷片

R1619 .40 65

  • 适用于带高滚珠滑块 SNH R1621 和 SLH R1624 的组件。
  • 适用于带高滚珠滑块 SNH R1821 和 SLH R1824 的组件。

夹紧装置 HK 的钢刮刷片

R1619 .42 .5

  • 适用于带高滚珠滑块 SNH R1621 和 SLH R1624 的组件。
  • 适用于带高滚珠滑块 SNH R1821 和 SLH R1824 的组件。


可以调整,状态 2018-08-31 06:12:13