abbrechen
OK

Sie sind hier:

Miniatur-Kugelwagen

  • Hohe Tragfähigkeit in allen Lastrichtungen einschließlich Momente um alle Achsen durch eine Konstruktion mit größtmöglichen Kugeln
  • Ab Größe 15 ein stirnseitiger Schmiernippel und eine seitliche Nachschmiermöglichkeit
  • Geringe Reibung
  • Alle Stahlteile des Führungswagens sind aus rost- und säurebeständigem Material analog zu ISO 683-17 / EN 10088
  • Die Führungswagen werden auf einer Montagehilfe geliefert

Weitere Informationen


Miniatur-Kugelwagen, Standard, SNS

R0442

  • Hohe Tragfähigkeit in allen Lastrichtungen einschließlich Momente um alle Achsen durch eine Konstruktion mit größtmöglichen Kugeln
  • Ab Größe 15 ein stirnseitiger Schmiernippel und eine seitliche Nachschmiermöglichkeit
  • Die Führungswagen werden auf einer Montagehilfe geliefert
  • Geringe Reibung
  • Alle Stahlteile des Führungswagens sind aus rost- und säurebeständigem Material analog zu ISO 683-17 / EN 10088

Miniatur-Kugelwagen, Lang, SLS

R0444

  • Hohe Tragfähigkeit in allen Lastrichtungen einschließlich Momente um alle Achsen durch eine Konstruktion mit größtmöglichen Kugeln
  • Ab Größe 15 ein stirnseitiger Schmiernippel und eine seitliche Nachschmiermöglichkeit
  • Die Führungswagen werden auf einer Montagehilfe geliefert
  • Geringe Reibung
  • Alle Stahlteile des Führungswagens sind aus rost- und säurebeständigem Material analog zu ISO 683-17 / EN 10088

Miniatur-Kugelwagen, Breit, BNS

R0443

  • Hohe Tragfähigkeit in allen Lastrichtungen einschließlich Momente um alle Achsen durch eine Konstruktion mit größtmöglichen Kugeln
  • Ab Größe 15 ein stirnseitiger Schmiernippel und eine seitliche Nachschmiermöglichkeit
  • Die Führungswagen werden auf einer Montagehilfe geliefert
  • Geringe Reibung
  • Alle Stahlteile des Führungswagens sind aus rost- und säurebeständigem Material analog zu ISO 683-17 / EN 10088

Miniatur-Kugelwagen, Breit, Lang BLS

R0441

  • Hohe Tragfähigkeit in allen Lastrichtungen einschließlich Momente um alle Achsen durch eine Konstruktion mit größtmöglichen Kugeln
  • Ab Größe 15 ein stirnseitiger Schmiernippel und eine seitliche Nachschmiermöglichkeit
  • Die Führungswagen werden auf einer Montagehilfe geliefert
  • Geringe Reibung
  • Alle Stahlteile des Führungswagens sind aus rost- und säurebeständigem Material analog zu ISO 683-17 / EN 10088


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-05 12:55:24