취소
확인

You are here:

액추에이터

  • 전자기계 실린더 EMC
  • 전자기계 실린더 EMC-HD

Rexroth의 전자기계 실린더는 공압 및 유압 실린더를 대체하는 고성능 실린더로, 에너지 효율 면에서 최고 점수를 받고 있습니다.

이런 전자기계 실린더는 큰 힘을 받는 조건에서도 첨단 제어 기술의 이점을 활용합니다. 힘, 위치 및 주행 속도에 대한 파라미터는 사용자가 필요에 따라 설정할 수 있고 언제든 구동 시스템을 통해 새로운 작업에 맞춰 유연하게 조정할 수 있습니다.


전자기계 실린더

EMC

  • 고정밀 볼 스크류 조립품: 최대의 비용 효과와 함께 고성능 발휘
  • 가변성이 뛰어난 완전한 빌딩 시스템: 광범위한 응용 분야에 맞춰 조정 가능
  • 완전 턴키 시스템: 제작 및 설치 노력 최소화
  • 스마트하고 자유롭게 프로그래밍 가능한 구동 시스템을 사용하여 복잡한 주행 프로파일을 실현할 수 있습니다(전체 작동 주행 범위에 걸쳐 필요에 따라 힘, 위치 및 주행 속도에 대한 파라미터 설정 가능).
  • 최적화된 윤활 개념: 1점 윤활 시스템에 선택적으로 연결하여 다운타임을 줄일 수 있습니다.

일렉트로 메카닉 실린더

EMC-HD

  • 높은 에너지 효율과 낮은 수준의 환경 악영향(누출 위험 없음)
  • 가혹한 환경 조건에서도 기계 개념과 사용에 공간 절감 효과를 통합하기 위한 간단하고 콤팩트하며 견고한 구조 설계
  • 폭넓은 응용 분야에서 뛰어난 유연성을 위해 가변성이 뛰어난 완전한 빌딩 시스템
  • 고도로 정밀한 Rexroth 유성 및 볼 스크류 조립품을 사용하므로 정밀한 포지셔닝, 뛰어난 동적 특성, 강력한 구동력 및 긴 사용 수명 실현
  • 스마트하고 자유롭게 프로그래밍 가능한 구동 시스템을 사용하여 복잡한 주행 프로파일을 실현할 수 있습니다(전체 작동 주행 범위에 걸쳐 필요에 따라 힘, 위치 및 주행 속도에 대한 파라미터 설정 가능).

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-08-09 14:48:21