abbrechen
OK

Sie sind hier:

Smart Function Kits

  • Mechatronische Subsysteme: Abgestimmte mechanische und elektrische Rexroth-Komponenten mit vorinstallierter Software für unterschiedliche Anwendungen
  • Einfache Produktauswahl: Vordefinierte Kits, schnell auslegbar mit LinSelect
  • Plug&Produce: Schnelle, geführte Inbetriebnahme Systems über Bediensoftware mit Wizard, Automatische Parametrierung des Gesamtsystems, Referenzierung der Achsen
  • Zero Programming: Einfache, grafische Prozesskonfiguration durch intuitiv bedienbare Software, Browserbasiertes Web HMI - nutzbar auf diversen Endgeräten
  • Offene Schnittstellen: Einfache Einbindung in übergeordnete Systeme, Datenzugriff über ReST-Programmierschnittstelle, IoT Anbindung über OPC-UA

Smart Function Kit für Pressen

  • Systembaukasten für das Kraftspektrum bis 70 kN für u.a. Montage- und Fügeprozesse, Umformtechnik sowie Prüf- und Testanwendungen
  • Vorausgewählte Kits bestehend aus Zylindermechanik, Antriebsregler mit integrierter Steuerung und webbasierter Bediensoftware zur einfachen und schnellen Erstellung und Auswertung von Prozessabläufen
  • Einfache Inbetriebnahme durch vorinstallierte Software und automatische Antriebsparametrierung
  • Offene Schnittstellen für die Anbindung an übergeordnete Steuerungen und den Datenaustausch über OPC-UA oder die ReST API
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis

Smart Function Kit für Handling

  • Basierend auf einem kartesischen Mehrachssystem, bewegt diese mechatronische Lösung Bauteile bzw. Werkstücke in einem definierten Raum präzise und zuverlässig.
  • Bewährte Rexroth Linearachsen aus dem mechatronischen Baukasten, mit aktuell 36 verfügbaren Konstruktionstypen, mit Verbindungselementen und optionalen Energieketten und Kabeln werden dabei mit innovativer Steuerungstechnik und Software die zu einer perfekt abgestimmten Systemlösung kombiniert. Alles aus einer Hand.
  • Einfache Auslegung & Produktauswahl mit LinSelect und dem Onlinekonfiguration mit 3D Vorschau.
  • Plug & Produce dank Inbetriebnahme Wizard und Autoparametrierung.
  • Prozesskonfiguration ohne Programmierkenntnisse.

Smart Function Kit für Dispensing

  • Basierend auf einem kartesischen Mehrachssystem können verschiedene Dispense-Anwendungen in einem definierten Raum präzise und zuverlässig realisiert werden
  • Die Best-In Class Lineartechnik Komponenten werden mit innovativer Steuerungstechnik und Software zu einer perfekt abgestimmten Systemlösung kombiniert.
  • Die Integration von verschiedenen kompatiblen Dosierköpfen ermöglicht es, die perfekte Dispense-Lösung für Ihre spezielle Anwendung zu bieten.
  • Einfache Auslegung & Produktauswahl via LinSelect und schnelle Onlinekonfiguration mit 3D Vorschau
  • Plug & Produce dank Inbetriebnahme von Mehrachssystem und kompatiblen Dosierköpfen mittels Wizard


Änderungen vorbehalten, Stand 2022-04-01 12:06:12