취소
확인

You are here:

Smart Function Kit

  •  메카트로닉스 하위 시스템:  다양한 애플리케이션을 위해 사전 설치된 소프트웨어와 함께 기계 및 전기 Rexroth 구성 요소를 조정합니다.
  •  간단한 제품 선택:  사전 정의된 키트, LinSelect로 신속하게 설계 가능
  •  플러그 앤 프로듀스:  마법사가 있는 운영 소프트웨어를 통한 시스템의 빠른 안내 시운전, 전체 시스템의 자동 매개변수화, 축 참조
  •  제로 프로그래밍:  직관적인 소프트웨어, 브라우저 기반 Web HMI를 통한 간단한 그래픽 프로세스 구성 - 다양한 단말 장치에서 사용 가능
  •  개방형 인터페이스:  상위 수준 시스템으로의 간단한 통합, ReST 프로그래밍 인터페이스를 통한 데이터 액세스, OPC-UA를 통한 IoT 연결

Smart Function Kit 막다 의 경우

  • 조립, 결합, 성형, 검사 및 테스트를 위한 힘 범위 70kN을 대상으로 하는 시스템 키트
  • 사전 선택된 키트에는 프로세스 시퀀스의 간단하고 빠른 생성 및 평가를 위한 실린더 메커니즘, 통합 제어가 있는 드라이브 컨트롤러 및 웹 기반 운영 소프트웨어가 포함됩니다.
  • 사전 설치된 소프트웨어 및 자동 드라이브 매개변수화로 디버깅 작업 간소화
  • OPC-UA 또는 ReST API를 통한 상위 제어 및 데이터 교환 연결을 위한 개방형 인터페이스
  • 최적의 가격 대비 성능

취급용 Smart Function Kit

  • 데카르트 다축 시스템을 기반으로 하는 이 메카트로닉 솔루션은 정의된 공간에서 구성 요소 또는 공작물을 정확하고 안정적으로 이동시킵니다.
  • 메카트로닉 건설 키트의 입증된 Rexroth 선형 축은 현재 36가지 사용 가능한 구성 유형과 연결 요소 및 옵션 에너지체인 및 케이블이 있으며 혁신적인 제어 기술 및 소프트웨어와 결합되어 완벽하게 조정된 시스템 솔루션을 생성합니다. 모든 것이 단일 소스에서 제공됩니다.
  • LinSelect를 통한 단순한 디자인 및 제품 선택 및 3D 미리보기를 통한 온라인 구성.
  • 시운전 마법사 및 자동 매개변수화 덕분에 플러그 앤 생성이 가능합니다.
  • 프로그래밍 지식이 없는 프로세스 구성.

디스펜싱용 Smart Function Kit

  • 지정된 공간에 데카르트 다축 시스템을 토대로 다양한 디스펜싱 응용 분야를 구현할 수 있음
  • 동급 최고의 리니어 모션 기술 부품이 혁신적인 제어 기술 및 소프트웨어와 결합되어 완벽하게 조정된 시스템 솔루션을 형성합니다.
  • 호환되는 다양한 도징 헤드를 통합하면 특수한 응용 분야에 완벽한 디스펜싱 솔루션을 제공할 수 있습니다.
  • LinSelect로 손쉽게 설계 및 제품 선택, 3D 미리보기를 통해 빠르게 온라인 구성
  • 마법사로 다축 시스템 및 호환되는 도징 헤드를 시운전하는 Plug & Produce


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2022-04-01 12:06:12