取消
确定

您的位置:

Smart Function Kit

  • 机电一体化子系统:协调的机械和电气力士乐组件,具有用于不同应用的预装软件
  • 产品选择简单:预定义套件,可使用 LinSelect 快速设计
  • 即插即用:通过带有向导的操作软件快速引导系统调试、整个系统的自动参数设置、轴参考
  • 零编程:通过可直观操作的软件、基于浏览器的 Web HMI 进行简单的图形化过程配置 - 可用于各种终端设备
  • 开放式接口:轻松集成到上级系统中,通过 ReST 编程接口访问数据,通过 OPC UA 连接物联网

用于压制的 Smart Function Kit

  • 系统构建套件适用于高达 70 kN 的力范围,用于安装和连接过程、成型技术以及检查和测试应用等
  • 预选套件包括气缸机械装置、带有集成控制的驱动控制器和基于网络的操作软件,用于简单快速地创建和评估过程序列
  • 预装软件和自动驱动参数化,易于调试
  • 用于通过 OPC-UA 或 ReST API 连接到更高级别控制和数据交换的开放接口
  • 最佳性价比

用于搬运的 Smart Function Kit

  • 该机电解决方案基于笛卡尔多轴系统,可在定义的空间内精确、可靠地移动部件或工件。
  • 机电一体化构件中经过验证的力士乐线性轴,目前有 36 种可用结构类型,带有连接元件和可选的拖链和电缆,与创新的控制技术和软件相结合,以创建完美协调的系统解决方案。一站式供应。
  • 通过 LinSelect 轻松设计和选择产品,并通过 3D 预览在线配置。
  • 由于调试向导和自动参数设置,即插即用。
  • 过程配置无需编程知识。

用于分配的 Smart Function Kit

  • 基于笛卡尔多轴系统,可以在定义的空间内精确可靠地实施各种分配应用
  • 一流的线性技术组件与创新的控制技术和软件相结合,形成完美协调的系统解决方案。
  • 通过集成具有兼容性的不同计量头可以为您的特殊应用提供完美的分配方案。
  • 通过 LinSelect 轻松进行设计和产品选择,利用 3D 视图快速在线配置
  • 通过使用向导调试多轴系统和兼容的计量头,即插即用


可以调整,状态 2022-04-01 12:06:12