annuler
OK

Vous êtes ici

Remarques et informations techniques générales

MKR

  • Modules linéaires avec un guidage à billes sur rails et entraînement par courroie crantée
  • Le système de rails de guidage Rexroth intégré sans jeu permet le mouvement de masses importantes à des vitesses élevées grâce à des capacités de charge élevées et à un déplacement optimal
  • Courroie dentée haute performance en largeur maximale afin de permettre des couples d'entraînement élevés sans compromis sur la rigidité
  • Disponible dans six tailles allant jusqu'à une longueur de 9800 mm
  • Fidélité jusqu'à ± 0,05 mm
Commander


Sous réserve de modifications, État 2021-04-16 14:38:46