interrompere
OK

Vi trovate qui:

Note e informazioni tecniche generali

MKR

  • Linearmoduli con una guida a sfere su rotaia e funzionamento cinghia dentata
  • Il sistema di guida su rotaia Rexroth, integrato e privo di gioco, consente, attraverso fattori di carico elevati e uno scorrimento ottimale, il movimento di grandi masse a elevata velocità
  • Cinghia dentata per alte prestazioni della larghezza massima per coppie di azionamento elevate con al contempo elevata rigidezza
  • Disponibile in sei misure, fino a una lunghezza di 9800 mm
  • Precisione di ripetizione fino a ± 0,05 mm
Ordinare


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2021-04-16 14:38:46