취소
확인

You are here:

일반 기술 사항 및 정보

MKR

  • 볼 레일 시스템 및 치형 벨트 구동장치 포함 리니어 모듈
  • 백래시가 없는 일체형 Rexroth 볼 레일 시스템을 사용하면 높은 정격 하중과 최적의 주행 덕분에 고속으로 큰 질량을 이동할 수 있음
  • 구동 토크가 높은 동시에 강성도 높이기 위해 최대한 큰 폭의 고성능 치형 벨트 사용
  • 최대 길이 9800 mm에 주로 사용되는 여섯 가지 크기로 제공
  • 최대 ±0.05mm의 반복성
Order


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2021-04-16 14:38:46