キャンセル
OK

You are here:

アキシアルピストン可変容量形ポンプ

A4VG シリーズ 32

  • クローズド回路のアプリケーション用高圧ポンプ
  • サイズ 28 … 125
  • 定格圧力 5800 psi
  • 最大圧力 6500 psi
  • クローズド回路
Order


米国の慣習的な単位システムの値は、換算され、丸められた値です。疑いがあるのは、メートル値のみが有効ということです。
© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-07-08 20:11:16