abbrechen
OK

Sie sind hier:

Außenzahnradmotoren


Außenzahnradmotoren sind die kostengünstige Alternative für rotatorische Antriebe bis etwa 50 kW. Die Motoren sind für eine Drehrichtung oder reversierbar für den 2- und 4-Quadrantenbetrieb lieferbar.


Außenzahnradmotor High Performance

AZMB

  • Plattform B
  • Konstantes Schluckvolumen
  • Nenngröße 2.5 … 7.1
  • Dauerdruck bis 220 bar
  • Intermittierender Druck bis 250 bar

Außenzahnradmotor High Performance

AZMF

  • Plattform F
  • Konstantes Schluckvolumen
  • Nenngröße 8 … 22
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar

Außenzahnradmotor High Performance

AZMN

  • Plattform N
  • Konstantes Schluckvolumen
  • Nenngröße 20 … 36
  • Dauerdruck bis 250 bar
  • Intermittierender Druck bis 280 bar

Außenzahnradmotor High Performance

AZMG

  • Plattform G
  • Konstantes Schluckvolumen
  • Nenngröße 22 … 45
  • Dauerdruck 250 bar
  • Intermittierender Druck 280 bar

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 19:52:25