annuler
OK

Vous êtes ici

Réducteurs


Rexroth propose une large gamme de réducteurs planétaires pour les applications mobiles les plus diverses.

Les réducteurs planétaires sont utilisés en tant que réducteur de barbotin dans les trains chenillés ou réducteur de roue dans les moteurs moyeux ainsi qu'en tant que réducteur fraction de tour pour les mouvements de rotation et réducteur de treuil pour le levage et l'abaissement de charges.

Les réducteurs planétaires disposent de deux ou trois étages planétaires, voire davantage. Ils sont disponibles avec de nombreuses variantes de moteurs hydrauliques Rexroth.


Réducteur de translation

HYDROTRAC GFT 8000

  • Pour l'entraînement de translation des véhicules à chenilles et à roues
  • Réducteur planétaire à deux ou trois étages
  • Combinable avec la vaste gamme de moteurs Rexroth
  • Synchronisation parfaite entre le réducteur et le moteur hydraulique
  • Couple de sortie 7000 … 130000 Nm

Réducteur de translation

  • Combinable avec la vaste gamme de moteurs Rexroth

Réducteur de translation

ROTATRAC eGFT 8000

  • Pour l'entraînement de translation des véhicules à roues et à chenilles
  • Réducteur planétaire à trois ou quatre étages
  • Possibilité de combinaison avec des moteurs électriques SMG de Bosch et autre
  • Synchronisation parfaite entre le réducteur et le moteur électrique
  • Couple de sortie 15000 … 42000 Nm

Réducteur de translation

HYDROTRAC GFT

  • Pour l'entraînement de translation des véhicules à chenilles et à roues
  • Convient également pour d'autres déroulements de mouvements rotatifs, p. ex. entraînements de tambour, entraînements de cylindre de fraisage, etc.
  • Réducteur planétaire à trois ou quatre étages
  • Pour le montage de moteurs à cylindrée fixe ou variable Rexroth (A2FM/E, A6VM/E)
  • Couple de sortie 160000 … 620000 Nm

Réducteur d'orientation

MOBILEX GFB 8000

  • Permet d'orienter le châssis-cabine, p. ex. sur les pelleteuses, grues, machines forestières, déchargeurs de navires
  • Utilisation partout où un positionnement précis est nécessaire
  • Réducteur planétaire à deux ou trois étages
  • Pour le montage de moteurs à cylindrée fixe ou variable Rexroth dans une intégration par rack peu encombrante
  • Couple de sortie 8500 … 30000 Nm

Réducteur d'orientation

MOBILEX GFB

  • Permet d'orienter le châssis-cabine, p. ex. sur les pelleteuses, grues, machines forestières, déchargeurs de navires
  • Utilisation partout où un positionnement précis est nécessaire
  • Réducteur planétaire à deux ou trois étages
  • Pour le montage de moteurs à cylindrée fixe ou variable Rexroth dans une intégration par rack peu encombrante
  • Couple de sortie 4000 … 68300 Nm

Réducteur de treuil

MOBILEX GFW 5000

  • Pour un montage direct dans les tambours de treuil, p. ex. sur les machines de forage et les grues
  • Réducteur planétaire à deux ou trois étages
  • Force de traction de câble 45 … 323 kN
  • Couple de sortie 7500 … 105000 Nm

Réducteur de treuil

MOBILEX GFT-W

  • Pour un montage direct dans les tambours de treuil, p. ex. sur les grues
  • Réducteur planétaire à trois ou quatre étages
  • Force de traction de câble 373 … 684 kN
  • Couple de sortie 140000 … 325000 Nm


Sous réserve de modifications, État 2020-07-15 18:07:22