Rexroth ofrece un amplio programa de engranajes planetarios para las aplicaciones
móviles más diversas.
Los engranajes planetarios se utilizan como engranajes impulsores en mecanismos de
tracción por oruga o como engranajes de rueda en accionamientos de cubo, así como
a modo de mecanismos de giro para movimientos giratorios y a modo de mecanismos de
cabrestante para elevar y bajar cargas.
Los engranajes planetarios disponen de dos, tres o más etapas planetarias. Se pueden
entregar junto con numerosas variantes del motor hidráulico de Rexroth.
Reductor de desplazamiento
HYDROTRAC GFT 8000
- Para el accionamiento de desplazamiento de vehículos de oruga o ruedas
- Engranaje planetario de dos o tres etapas
- Se pueden combinar con el amplio programa de motores de Rexroth
- Compatibilidad perfecta de reductor y motor hidráulico
- Torque de accionamiento de salida 7000 … 130000 Nm
Reductor de desplazamiento
ROTATRAC eGFT 8000
- Para el accionamiento de desplazamiento de vehículos de ruedas o oruga
- Engranaje planetario de tres o cuatro etapas
- Posibilidad de combinación con motores eléctricos SMG de Bosch y otros
- Compatibilidad perfecta de reductor y motor eléctrico
- Torque de accionamiento de salida 15000 … 42000 Nm
Reductor de desplazamiento
HYDROTRAC GFT
- Para el accionamiento de desplazamiento de vehículos de oruga o ruedas
- Apto también para otras secuencias de movimiento rotativo, por ejemplo accionamientos
de tambor, accionamientos de rodillo de fresado, etc.
- Engranaje planetario de tres o cuatro etapas
- Para el montaje de motores variables o de desplazamiento fijo de Rexroth (A2FM/E,
A6VM/E)
- Torque de accionamiento de salida 160000 … 620000 Nm
Reductor basculante
MOBILEX GFB 8000
- Para bascular la superestructura, por ejemplo en excavadoras, grúas, equipos forestales,
grúas de descarga
- Uso en cualquier lugar donde se requiera un posicionamiento exacto
- Engranaje planetario de dos o tres etapas
- Para el montaje de motores variables o de desplazamiento fijo de Rexroth en diseño
de inserción compacta
- Torque de accionamiento de salida 8500 … 30000 Nm
Reductor basculante
MOBILEX GFB
- Para bascular la superestructura, por ejemplo en excavadoras, grúas, equipos forestales,
grúas de descarga
- Uso en cualquier lugar donde se requiera un posicionamiento exacto
- Engranaje planetario de dos o tres etapas
- Para el montaje de motores variables o de desplazamiento fijo de Rexroth en diseño
de inserción compacta
- Torque de accionamiento de salida 4000 … 68300 Nm
Reductor de cabrestante
MOBILEX GFW 5000
- Para el montaje directo en tambores de cabrestante, por ejemplo en equipos de perforación
y grúas
- Engranaje planetario de dos o tres etapas
- Fuerza de tracción de cable 45 … 323 kN
- Torque de accionamiento de salida 7500 … 105000 Nm
Reductor de cabrestante
MOBILEX GFT-W
- Para el montaje directo en tambores de cabrestante, por ejemplo en aplicaciones de
grúa
- Engranaje planetario de tres o cuatro etapas
- Fuerza de tracción de cable 373 … 684 kN
- Torque de accionamiento de salida 140000 … 325000 Nm