abbrechen
OK

Sie sind hier:

Getriebe


Rexroth bietet ein breites Programm von Planetengetrieben für unterschiedlichste mobile Anwendungen an.

Planetengetriebe werden als Turasgetriebe in Raupenfahrwerken oder Radgetriebe in Nabenantrieben sowie als Schwenkgetriebe für Drehbewegungen und Windengetriebe für das Heben und Senken von Lasten eingesetzt.

Die Planetengetriebe verfügen über zwei, drei oder mehr Planetenstufen. Sie sind mit zahlreichen Rexroth-Hydromotorvarianten lieferbar.


Fahrgetriebe

HYDROTRAC GFT 8000

  • Für den Fahrantrieb von Raupen- und Radfahrzeugen
  • Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe
  • Kombinierbar mit großem Rexroth-Motorenprogramm
  • Perfekte Abstimmung von Getriebe und Hydromotor
  • Abtriebsmoment 7000 … 130000 Nm

Fahrgetriebe

HYDROTRAC GFT 8150 mit TIS (Tire Inflation System)

  • Für radgetriebene Erntemaschinen mit Einzelradantrieb
  • Kombinierbar mit großem Rexroth-Motorenprogramm
  • Abtriebsdrehmoment 42000 Nm
  • Durch das Planetengetriebe implementierte TIS-Lösung
  • Keine zusätzliche Fahrzeugbreite durch Außenschläuche

Fahrgetriebe

ROTATRAC eGFT 8000

  • Für den Fahrantrieb von Rad- und Raupenfahrzeugen
  • Drei- oder vierstufiges Planetengetriebe
  • Kombinierbar mit SMG-Elektromotoren von Bosch und anderen
  • Perfekte Abstimmung von Getriebe und Elektromotor
  • Abtriebsmoment 15000 … 42000 Nm

Fahrgetriebe

HYDROTRAC GFT

  • Für den Fahrantrieb von Raupen- und Radfahrzeugen
  • Geeignet auch für andere rotierende Bewegungsabläufe, z.B. Trommelantriebe, Fräswalzenantriebe usw.
  • Drei- oder vierstufiges Planetengetriebe
  • Zum Anbau von Rexroth Konstant- oder Verstellmotoren (A2FM/E, A6VM/E)
  • Abtriebsmoment 160000 … 620000 Nm

Schwenkgetriebe

MOBILEX GFB 8000

  • Zum Schwenken des Oberwagens, z.B. bei Baggern, Kranen, Forstmaschinen, Schiffsentladern
  • Einsatz überall dort, wo genaues Positionieren notwendig ist
  • Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe
  • Zum Anbau von Rexroth Konstant- oder Verstellmotoren in platzsparender Einschubbauweise
  • Abtriebsmoment 8500 … 30000 Nm

Schwenkgetriebe

MOBILEX GFB

  • Zum Schwenken des Oberwagens, z.B. bei Baggern, Kranen, Forstmaschinen, Schiffsentladern
  • Einsatz überall dort, wo genaues Positionieren notwendig ist
  • Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe
  • Zum Anbau von Rexroth Konstant- oder Verstellmotoren in platzsparender Einschubbauweise
  • Abtriebsmoment 4000 … 68300 Nm

Windengetriebe

MOBILEX GFW 5000

  • Für den Direkteinbau in Windentrommeln, z.B. bei Bohrgeräten und Kranen
  • Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe
  • Seilzugkraft 45 … 323 kN
  • Abtriebsmoment 7500 … 105000 Nm

Windengetriebe

MOBILEX GFT-W

  • Für den Direkteinbau in Windentrommeln, z.B. bei Krananwendungen
  • Drei- oder vierstufiges Planetengetriebe
  • Seilzugkraft 373 … 684 kN
  • Abtriebsmoment 140000 … 325000 Nm


Änderungen vorbehalten, Stand 2020-03-31 08:29:53