interrompere
OK

Vi trovate qui:

Tecnologie di misurazione per olio


Misuratore di contaminante in linea

OPM II

  • Pressione nominale fino a 400 bar dinamica
  • Pressione nominale fino a 600 bar statica
  • Portata nominale 50...400 ml/min
  • Temperatura d’esercizio -20 °C...+80 °C

Rilevatore presenza acqua in linea

WGM 07

  • Pressione nominale 40 bar
  • Uscita analogica ​4 … ​20 mA
  • Attività dell’acqua aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Attività dell’acqua aw 0,9 ... 1: ±0,03

Rilevatore presenza acqua in linea

WGMS

  • Pressione nominale 40 bar
  • Uscita analogica ​4 … ​20 mA
  • Attività dell’acqua aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Attività dell’acqua aw 0,9 ... 1: ±0,03

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-07-15 18:09:31