cancelar
OK

You are here:

Aparatos de pilotaje hidráulicos


Aparato de pilotaje hidráulico con palanca

2TH6

  • Para comandar válvulas direccionales, bombas, motores
  • Construcción como placas con 1 a 3 ejes de mando embridables
  • 2 conexiones de pilotaje por elemento
  • Presión nominal 50 bar

Aparato de pilotaje hidráulico

TH5 / TH6

  • Para comandar válvulas direccionales, bombas, motores
  • Para montaje en reposabrazos
  • Hasta 4 conexiones piloto
  • Presión nominal 50 bar

Aparato de pilotaje hidráulico

THF5 / THF6

  • Para controlar palas cargadoras, palas mixtas, bulldozers y cargadoras de oruga
  • Para montaje en reposabrazos
  • Hasta 5 conexiones piloto + 2 extra (2TH6 embridado)
  • Presión nominal 50 bar
  • Con bloqueo de posición final

Aparato de pilotaje hidráulico en versión de pedal

TH6R

  • Para comandar válvulas direccionales, bombas, motores
  • Pedal de eje individual
  • 2 conexiones piloto
  • Presión nominal 50 bar

Aparato de pilotaje hidráulico en versión de pedal

TH5NR / TH6NR

  • Para controlar vehículos de oruga compactos
  • Diseño de monobloque con 2 pedales
  • Hasta 6 conexiones piloto
  • Presión nominal 50 bar
  • Con sistema de amortiguación

Aparato de pilotaje hidráulico

TH7

  • Para comandar válvulas direccionales, bombas, motores
  • Diferentes versiones con accionamiento por palanca o pedal
  • 1, 2 o 4 conexiones piloto
  • Presión nominal 50 bar
  • Diseño compacto


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-11-24 14:05:31