abbrechen
OK

Sie sind hier:

Steuerblöcke


Steuerblöcke sind die zentralen Steuerungseinheiten für die Fahr- und Arbeitshydraulik von mobilen Arbeitsmaschinen.

Das Produktprogramm beinhaltet alle hierzu notwendigen hydraulischen Funktionselemente und deren Bauarten (Mono- und Sandwichblöcke, Ein- und Aufbauelemente). Es wird komplettiert durch integrierte elektronische Sensoren, Steuerungen und Betätigungselemente.

 

Abgestimmt auf das jeweilige Maschinenkonzept sind unterschiedliche Steuerungssysteme verfügbar:

- Open Center (OC)

- Positive Control (PC)

- Lastunabhängige Durchflussverteilung (LUDV)

- Load Sensing (LS)


Open-Center-Steuerblock

SM12

  • Anwendungen: Traktoren, Baumaschinen, Krane
  • Scheibenbauweise, 1 … 10 Steuerachsen
  • Nenngröße 12
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 250…350/300…400 bar
  • Volumenstrom 70 l/min

Open-Center-Steuerblock

MO

  • Anwendungen: Bagger, Mining-Bagger, Krane, Bohrgeräte
  • Monoblock-Bauweise, 1 … 4 Steuerachsen
  • Nenngröße 16, 22, 32, 40, 52
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 350/420 bar
  • Volumenstrom 110 … 1600 l/min

Open-Center-Steuerblock

M1

  • Anwendungen: Radlader, Untertagelader, Planierraupen, Laderaupen
  • Monoblock-Bauweise, 2 … 4 Steuerachsen
  • Nenngröße 32
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 250/300 bar
  • Volumenstrom bis 400 l/min

Open-Center-Steuerblock

M8

  • Anwendungen: Bagger, Krane, Bohrgeräte, Umschlaggeräte
  • Monoblöcke mit 3 oder 4 Verbraucherachsen, untereinander kombinierbar
  • Nenngröße 32
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 350/420 bar
  • Volumenstrom 2 x 450 l/min

Closed-Center-Steuerblock

RCS

  • Anwendungen: Raupenbagger, Bohrgeräte, sonstige Baumaschinen
  • Scheibenbauweise, 1 … 10 Sektionen
  • Nenngröße 30, 35
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 400/420 bar
  • Volumenstrom 2 x 300 l/min bzw. 2 x 400 l/min

Positive-Control-Steuerblock

SM12 PLS

  • Anwendungen: Baggerlader, Radlader, Kompaktlader (SSL), Gabelstapler
  • Scheibenbauweise, 1 … 10 Steuerachsen
  • Nenngröße 12
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 250/300 bar
  • Volumenstrom 70 … 130 l/min

LUDV-Steuerblock

SX

  • Anwendungen: Baggerlader, Telehandler, Mini- und Midibagger, Radbagger
  • Scheibenbauweise, 1 … 10 Steuerachsen
  • Nenngröße 10, 14
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 280/330 bar
  • Volumenstrom 80 … 175 l/min

LUDV-Steuerblock

RS

  • Anwendungen: Baggerlader, Telehandler, Mini- und Midibagger, Radbagger, Radlader, Dozer
  • Scheibenbauweise, 1 … 9 Steuerachsen
  • Nenngröße 14
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 250…350/300…400 bar
  • Volumenstrom 175 l/min

LUDV-Steuerblock

M6

  • Anwendungen: Radlader, Planierraupen, Laderaupen, Telehandler
  • Monoblock-Bauweise, erweiterbar durch Wegeventilscheiben, 2 … 6 (7) Steuerachsen
  • Nenngröße 15, 22
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 350/420 bar
  • Volumenstrom 200 … 350 l/min

LUDV-Steuerblock

M7

  • Anwendungen: Bagger, Krane, Bohrgeräte, Umschlaggeräte
  • Monoblock- und/oder Scheibenbauweise, 1 … 13 Steuerachsen
  • Nenngröße 20, 22, 25
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 380/420 bar
  • Volumenstrom 350 … 2 x 650 l/min

Load-Sensing-Steuerblock

SP-08

  • Anwendungen: Lkw-Anwendungen, Bohrgeräte, Hubarbeitsbühnen, Krane, Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge
  • Scheibenbauweise, 1 … 10 Steuerachsen
  • Nenngröße 08
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 250/300 bar
  • Volumenstrom 75 l/min

Load-Sensing-Steuerblock

M4

  • Anwendungen: Bohrgeräte, Forstmaschinen, Lkw-Anwendungen, Kommunalfahrzeuge, Hubarbeitsbühnen
  • Scheibenbauweise, 1 … 20 Steuerachsen
  • Nenngröße 12, 15, 22
  • Nenndruck pumpenseitig/verbraucherseitig 350/420 bar
  • Volumenstrom 150 … 600 l/min

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 20:51:53