abbrechen
OK

Sie sind hier:

Funk-Akkuschrauber

  • Fügt sich einfach in die vorhandene Infrastruktur der Produktumgebung ein
  • Integrierte Schraubersteuerung

Die CAD-Daten finden Sie auf der untersten Navigationsebene der jeweiligen Produktgruppe unter „Downloads".

Der Rexroth Nexo für sicherheitskritische Verschraubungen nach VDI/VDE 2862 gewährleistet maximale Freiheit im Einsatz bei durchgängig höchster Prozesssicherheit! Er ist der erste Funk-Akkuschrauber, bei dem die Steuerungs- und Leistungselektronik bereits im Werkzeug integriert ist, wodurch auch Verschraubungen im Funkschatten prozesssicher ausgeführt werden. Die Schraubergebnisse werden dabei von der integrierten Steuerung zwischengepuffert und zu einem späteren Zeitpunkt drahtlos an die Empfangsstation übertragen.


Nexo Funk-Akkuschrauber

Mittelgriffschrauber NXP

  • Fügt sich einfach in die vorhandene Infrastruktur der Produktumgebung ein
  • Integrierte Schraubersteuerung
  • Arbeitsbereich 1,8-12 Nm
  • Max. Abtriebsdrehzahl: 880 1/min

Nexo Funk-Akkuschrauber

Winkelschrauber NXA

  • Fügt sich einfach in die vorhandene Infrastruktur der Produktumgebung ein
  • Integrierte Schraubersteuerung
  • Arbeitsbereich 3-65 Nm
  • Max. Abtriebsdrehzahl: 850 1/min

Nexo Funk-Akkuschrauber

VarioLine-Schrauber NXV

  • Fügt sich einfach in die vorhandene Infrastruktur der Produktumgebung ein
  • Integrierte Schraubersteuerung
  • Arbeitsbereich Basismaschine 1,8-12 Nm
  • Arbeitsbereich mit Winkelkopf 3-15 Nm
  • Max. Abtriebsdrehzahl der Basismaschine: 880 1/min
  • Max. Abtriebsdrehzahl mit Winkelkopf: 600 1/min

Änderungen vorbehalten, Stand 2021-01-21 14:05:41