キャンセル
OK

You are here:

携帯型ナット・ランナー

CC-ErgoSpin

  • VDI/VDE2862による決定的に重要な機能の締め付けオペレーションのための最新の制御

CADデータを見つけるには、それぞれの製品グループの最も低いナビゲーション・レベルにある「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

CC-ErgoSpinナット・ランナーは最新の制御を特色とし、VDI/VDE2862による機能が決定的に重要となる締め付けオペレーションに適しています。私たちは、すべてのアプリケーションに適切なモデルをご提供するためにこれらのナット・ランナーの様々なバージョンをご用意していします。


携帯型ナット・ランナー

CC-ErgoSpin ESMピストルグリップ・ナット・ランナー

  • VDI/VDE2862による決定的に重要な機能の締め付けオペレーションのための最新の制御
  • 作動範囲2.4-25 Nm
  • 最大出力ドライブ速度: 1700 rpm

携帯型ナット・ランナー

CC-ErgoSpin SlimLine

  • VDI/VDE2862による決定的に重要な機能の締め付けオペレーションのための最新の制御
  • 作動範囲6-100 Nm
  • 最大出力ドライブ速度: 1000 rpm

携帯型ナット・ランナー

CC-ErgoSpin VarioLine

  • VDI/VDE2862による決定的に重要な機能の締め付けオペレーションのための最新の制御
  • 作動範囲2.4-146 Nm
  • 最大出力ドライブ速度: 1090 rpm


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-10-15 16:18:41