Sie sind hier:

Doppelfilter / Leitungsfilter umschaltbar


Die Doppelfilter werden in Hydraulik-Anlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Druckflüssigkeiten und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Einbau in Rohrleitungen vorgesehen. Das Filterelement kann ohne Betriebsunterbrechung gewechselt werden.


Doppelfilter

100 FLD(N)

  • Nenngröße 0045 … 1000
  • Betriebsdruck, max. 100 bar
  • Volumenstrom, max. 1570 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

150 LD(N)

  • Nenngröße 0040 … 0400
  • Betriebsdruck, max. 160 bar
  • Volumenstrom, max. 135 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Doppelfilter

16 FD

  • Nenngröße 2500 … 7500
  • Betriebsdruck, max. 16 bar
  • Volumenstrom, max. 12000 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +90 °C

Doppelfilter

40 FLDK(N)

  • Nenngröße 0015 … 0630
  • Betriebsdruck, max. 40 bar
  • Volumenstrom, max. 950 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Doppelfilter mit Segmentumschaltung

40 FLD(N)

  • Nenngröße 0045 … 1001
  • Betriebsdruck, max. 40 bar
  • Volumenstrom, max. 1800 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

400 LD(N)

  • Nenngröße 0040 … 1000
  • Betriebsdruck, max. 400 bar
  • Volumenstrom, max. 545 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

50 LD(N)

  • Nenngröße 0040 … 0400
  • Betriebsdruck, max. 50 bar
  • Volumenstrom, max. 135 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

63 FLDK(N)

  • Nenngröße 0063 … 0250
  • Betriebsdruck, max. 63 bar
  • Volumenstrom, max. 440 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-04-03 12:15:00