Vi trovate qui:

Filtro di bloccaggio


I filtri su blocco sono adatti al montaggio diretto su blocchi pompa e blocchi di comando. Nella maggior parte dei casi vengono integrati davanti agli apparecchi di comando o ai dispositivi di regolazione.


Filtro di bloccaggio, flangiabile lateralmente

245 PSF(N)

  • Grandezza nominale 0040 … 0400
  • Pressione d'esercizio, max. 250 bar
  • Portata, max. 350 l/min
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di bloccaggio, per montaggio a piastre intermedie

320 PZ

  • Grandezza nominale 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • Pressione d'esercizio, max. 320 bar
  • Portata, max. 42 l/min
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di bloccaggio, flangiabile lateralmente

350 PSF(N)

  • Grandezza nominale 0040 … 1000
  • Pressione d'esercizio, max. 350 bar
  • Portata, max. 490 l/min
  • Collegamento DN20, DN38, DN32
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di bloccaggio, flangiabile lateralmente

450FEN

  • Grandezza nominale 0040 … 1000
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio, max. 450 bar
  • Portata, max. 518 l/min
  • Collegamento fino a DN 55
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C

Filtro di bloccaggio, flangiabile verticalmente

450 PBF(N)

  • Grandezza nominale 0040 … 1000
  • Pressione d'esercizio, max. 450 bar
  • Portata, max. 450 l/min
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 10:07:56