Vi trovate qui:

Valvole proporzionali di strozzamento


FE

  • Grandezza nominale 16
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio, max. 315 bar
  • Portata, max. 190 l/min

FEE

  • Grandezza nominale 16
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio, max. 315 bar
  • Portata, max. 190 l/min

FES

  • Grandezza nominale 25, 32, 40, 50, 63
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio, max. 315 bar

FESE

  • Grandezza nominale 25, 32, 40, 50, 63
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio, max. 315 bar


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 11:05:15