Vi trovate qui:

Regolatori di flusso proporzionali


Regolatore di flusso proporzionale

2FRE 6

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio, max. 210 bar
  • Portata, max. 25 l/min

Regolatori di flusso proporzionali, esecuzione a 2 vie

2FRE

  • Grandezza nominale 10, 16
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio, max. 315 bar
  • Portata, max. 160 l/min

Regolatori di flusso proporzionali, con compensatore di pressione integrato

KUDSR

  • Grandezza nominale 3
  • Serie A
  • Pressione d'esercizio, max. 350 bar
  • Portata, max. 120 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2017-12-14 10:08:51