Sie sind hier:

Regel-Wegeventile, direktgesteuert


Regel-Wegeventile, direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

4WRPE

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Nennvolumenstrom 50 … 80 l/min

Regelventile mit elektrischer Wegrückführung (Lvdt DC/DC ± 10 V)

4WRPH 6

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 40 l/min
  • Nennvolumenstrom 2 … 40 l/min

Regelventile mit elektrischer Wegrückführung (Lvdt DC/DC ± 10 V)

4WRPH 10

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 100 l/min
  • Nennvolumenstrom 50 … 100 l/min

Regelventile mit elektrischer Wegrückführung (Lvdt DC/DC) (Bauform: Ruggedized)

4WRPH..2X..-750

  • Nenngröße 6, 10
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 100 l/min
  • Nennvolumenstrom 12 … 100 l/min

Regel-Wegeventile, direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

4WRPEH 6 -3X

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Nennvolumenstrom 4 … 40 l/min

4/3-Regel-Wegeventile, direktgesteuert, mit integrierter Ansteuerelektronik (OBE)

4WRSE

  • Nenngröße 6, 10
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Nennvolumenstrom 4 … 75 l/min

4/3-Regel-Wegeventile, direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)

4WRSEH

  • Nenngröße 6, 10
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 180 l/min
  • Nennvolumenstrom 4 … 100 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 10:59:21