annuler
OK

Vous êtes ici

Vérin à tirant

  • Pression nominale 70 ... 210 bar
  • Ø de piston 25 … 200 mm
  • Longueur de course maximale 3000 mm

Dans la construction automobile, la place est la priorité la plus importante. C'est pourquoi ces vérins ont été construits selon la technologie d'appui du tirant et ils peuvent être utilisés dans des pièces d'installation très limitées.


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 03:56:28