Sie sind hier:

CG - Gleichgangzylinder


Hydraulikzylinder Zugankerbauart

CGT3...Z-3X

  • Baureihe T3
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 160 bar
  • Kolben-Ø 25 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 12 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm

Hydrozylinder Zugankerbauart

CG70

  • Baureihe 70
  • Geräteserie 1X
  • Nenndruck 70 bar
  • Kolben-Ø 25 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 12 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm

Hydrozylinder Zugankerbauart

CG210

  • Baureihe 210
  • Geräteserie 1X
  • Nenndruck 210 bar
  • Kolben-Ø 40 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 16 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 11:23:52