Sie sind hier:

Rückschlagventile


Rückschlagventil

Z1S 6

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 40 l/min

Rückschlagventil

Z1S 10

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 4X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 100 l/min

Rückschlagventil

Z1SRA

  • Nenngröße 16 … 52
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 2000 l/min

Rückschlagventil

S6…S30 A..-1X/...

  • Nenngröße 6 … 30
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 450 bar
  • Maximaler Volumenstrom 450 l/min

Rückschlagventil

S52...S150

  • Nenngröße 52 … 150
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 15000 l/min

Rückschlagventil, Einsteck-Bauart

M-SR 6...30

  • Nenngröße 6 … 30
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Maximaler Volumenstrom 400 l/min

Rückschlagventil-Einbausatz

M-SR 52...150

  • Nenngröße 52 … 150
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 15000 l/min

Rückschlagventile, hydraulisch entsperrbar

Z2S 6

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min

Rückschlagventile, hydraulisch entsperrbar

Z2S 10

  • Nenngröße 10
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 120 l/min

Rückschlagventile, hydraulisch entsperrbar

Z2S 16

  • Nenngröße 16
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 300 l/min

Rückschlagventile, hydraulisch entsperrbar

Z2S 22

  • Nenngröße 25
  • Geräteserie 5X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 450 l/min

Rückschlagventile, hydraulisch entsperrbar

Z2S 32

  • Nenngröße 32
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 900 l/min

Rückschlagventile, hydraulisch entsperrbar

SV 6

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min

Rückschlagventile, hydraulisch entsperrbar

SL 6

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 6X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min

Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-14 10:06:41