annuler
OK

Vous êtes ici

Pompes à engrenages extérieurs


Les pompes à engrenages extérieurs sont des pompes à cylindrée fixe économiques.

Elles sont disponibles dans de nombreuses variantes. Un programme sélectionné de pompes simples et multiples peut être livré sous 10 jours ouvrés.


Pompe à engrenages extérieurs High Performance

AZPB

  • Plateforme B
  • Volume de refoulement constant
  • Dimension nominale 1.0 … 7.1
  • Pression constante jusqu'à 220 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 250 bar

Pompe à engrenages extérieurs High Performance

AZPF

  • Plateforme F
  • Volume de refoulement constant
  • Dimension nominale 4 … 28
  • Pression constante jusqu'à 250 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 280 bar

Pompe à engrenages extérieurs High Performance

AZPN

  • Plateforme N
  • Volume de refoulement constant
  • Dimension nominale 20 … 36
  • Pression constante jusqu'à 250 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 280 bar

Pompe à engrenages extérieurs High Performance

AZPG

  • Plateforme G
  • Volume de refoulement constant
  • Dimension nominale 22 … 100
  • Pression constante jusqu'à 250 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 280 bar

Pompe à engrenages extérieurs SILENCE

AZPS

  • Plateforme F
  • Volume de refoulement constant
  • Dimension nominale 4 … 28
  • Pression constante jusqu'à 250 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 280 bar

Pompe à engrenages extérieurs SILENCE

AZPT

  • Plateforme N
  • Volume de refoulement constant
  • Dimension nominale 20 … 36
  • Pression constante jusqu'à 250 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 280 bar

Pompe à engrenages extérieurs SILENCE

AZPU

  • Plateforme G
  • Volume de refoulement constant
  • Dimension nominale 22 … 63
  • Pression constante jusqu'à 250 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 280 bar

Pompe à engrenages extérieurs SILENCE PLUS

AZPJ

  • Plateforme F
  • Pompe à cylindrée fixe silencieuse
  • Dimension nominale 12 … 28
  • Pression constante jusqu'à 250 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 280 bar

Programme de livraison rapide pompes multiples

  • Configuration personnalisée de pompes multiples à engrenages extérieurs
  • Pompes doubles ou triples configurables
  • Livraison sous 10 jours ouvrés
  • Liste des caractéristiques techniques pertinentes
  • Présentation de la pompe à engrenages extérieurs personnalisée sous la forme d'un schéma coté en 2D et d'un modèle en 3D

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 21:14:55