Sie sind hier:

Konstantpumpen


Axialkolben-Konstantpumpe

A2FO Baureihe 6x

  • Universell einsetzbare Hochdruckpumpe
  • Nenngröße 5 … 1000
  • Nenndruck bis 400 bar
  • Höchstdruck bis 450 bar
  • Offener Kreislauf

Axialkolben-Konstantpumpe

A4FO

  • Universell einsetzbare Hochdruckpumpe mit Durchtrieb
  • Nenngröße 22 … 500
  • Nenndruck bis 400 bar
  • Höchstdruck bis 450 bar
  • Offener Kreislauf

Axialkolben-Konstantpumpe

A10FZO Baureihe 10

  • Für den drehzahlvariablen Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren
  • Nenngröße 6 … 63
  • Nenndruck 315 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener Kreislauf

Axialkolben-Konstantpumpe

A10FZG Baureihe 10

  • Für den drehzahlvariablen Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren
  • Nenngröße 6 … 63
  • Nenndruck 315 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Geschlossener Kreislauf


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-17 08:06:08