Sie sind hier:

Spann- und Antriebsmodule


Unsere Spann- und Antriebsmodule stellen komplette Antriebssysteme dar, welche anschlussfertig ausgeliefert werden. Sie dienen der Druckflüssigkeitsversorgung von Hydraulikkreisläufen.


Spann- und Antriebsmodule

UPE 2

  • Antriebsleistung 1,1 kW / 2,2 kW
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 700 bar

Steuermodule für Spann- und Antriebsmodule UPE2

IH15BA

  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 500 bar
  • Maximaler Volumenstrom 14 l/min

Antriebsmodule

UPE 5

  • Antriebsleistung 2,2 … 4 kW
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 250 bar

Steuermodule

IH15BB

  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Maximaler Volumenstrom 30 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-03-23 12:06:33