Sie sind hier:

Verstellmotoren


Axialkolben-Verstellmotor

A6VM Baureihe 6x

  • Universell einsetzbarer Hochdruckmotor
  • Nenngröße 28 … 1000
  • Nenndruck bis 400 bar
  • Höchstdruck bis 450 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf

Axialkolben-Verstellmotor

A6VM Baureihe 71

  • Universell einsetzbarer Hochdruckmotor
  • Nenngröße 60 … 280
  • Nenndruck 450 bar
  • Höchstdruck 500 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf

Axialkolben-Verstellmotor

A6VE Baureihe 6x

  • Hochdruckmotor zur Integration in mechanische Getriebe
  • Nenngröße 28 … 250
  • Nenndruck bis 400 bar
  • Höchstdruck bis 450 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf

Axialkolben-Verstellmotor

A6VE Baureihe 71

  • Hochdruckmotor zur Integration in mechanische Getriebe
  • Nenngröße 60 … 215
  • Nenndruck 450 bar
  • Höchstdruck 500 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf

Axialkolben-Verstellmotor

A10VM Baureihe 52

  • Mitteldruckmotor mit Zweipunktverstellung
  • Nenngröße 28 … 85
  • Nenndruck 280 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf

Axialkolben-Verstellmotor

A10VE Baureihe 52

  • Einschub-Mitteldruckmotor mit Zweipunktverstellung
  • Nenngröße 28 … 63
  • Nenndruck 280 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf

Axialkolben-Verstellmotor

A10VER Baureihe 52

  • Reversierbarer Axialkolbenmotor für Lüfterantriebe
  • Nenngröße 30 … 45
  • Nenndruck 280 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener Kreislauf


Änderungen vorbehalten, Stand 2017-12-17 08:06:25