Sie sind hier:

Kugelbüchsenführungen

  • Verschiedene Ausführungen: geschlossen oder offen, Standard oder korrosionsbeständig, mit oder ohne Halteringe, Dichtringe und Längsabdichtungen, mit oder ohne Flansche, Linear-Sets
  • Temperaturbeständigkeit bis 200 °C
  • Hohe Lebensdauer, Laufgeschwindigkeit und Steifigkeit
  • Hervorragende Laufeigenschaften: niedrige Reibung, ruhiger Lauf
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegungen

CAD-Daten bzw. Konfiguratoren finden Sie auf der untersten Navigationsebene der jeweiligen Produktgruppe unter „Bestellen".

Kugelbüchsenführungen von Rexroth haben sich seit Jahrzehnten bewährt. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Durch die Vielfalt der Bauformen, Ausführungen und Materialkomponenten sind neben allgemeinen Maschinenbauanwendungen, dem Sondermaschinen- und Vorrichtungsbau auch leistungsfähige Lösungen beispielsweise für die Lebensmittel- und Halbleiterindustrie oder für die Medizintechnik umsetzbar. Gerade bei Umgebungsbedingungen mit hoher Schmutz- sowie Temperaturbelastung zeichnen sich Kugelbüchsenführungen besonders aus, außerdem durch lange Lebensdauer, Genauigkeit und den hohen Wirkungsgrad.



Compact-Kugelbüchsen und -Linear-Sets

  • Kleine Außenabmessungen für besonders kompakte Konstruktionen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (bis 5 m/s)
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium
  • Besonders leichte Montage
  • Mit normaler Radialluft

eLINE-Kugelbüchsen und eLINE Linear-Sets

  • Kleine Außenabmessungen für besonders kompakte Konstruktionen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (bis 5 m/s)
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium
  • Besonders leichte Montage
  • Mit reduzierter Radialluft für Anwendungen, bei denen spielarme Lagerungen mit H7-Bohrung gewünscht werden

Super-Kugelbüchsen A/B und Linear-Sets

  • Besonders sanfter Ablauf
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (bis 5 m/s)
  • Super-Kugelbüchse A gleicht Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler aus.
  • Super-Kugelbüchse B ohne Fluchtungsfehlerausgleich für Übertragung kleiner Kippmomente in Achsrichtung.
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium oder Guss

Super-Kugelbüchsen H/SH und Linear-Sets

  • Hochpräzise Kugelbüchse für die Bewegung großer Massen
  • Super H mit höherer Anzahl an Laufbahnrillen als Super A
  • Super SH mit noch mehr Laufbahnrillen für höchste Tragzahl und Steifigkeit
  • Gleicht Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler aus
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium

Standard-Kugelbüchsen und Linear-Sets

  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Auch in nichtrostender Ausführung für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Verschiedene Flanschbauformen
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Guss/Stahl/Aluminium

Segment-Kugelbüchsen und Linear-Sets

  • Als Linear-Set mit verstärktem Kunststoffgehäuse leicht, stabil und preiswert
  • Sehr gut geeignet für allgemeine Anforderungen
  • Auch in nichtrostender Ausführung für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Optional mit separaten Dichtringen

Radial-Kugelbüchsen und Linear-Sets

  • Für Anwendungen, bei denen andere Linearführungen auf Grund ungenauer Unterkonstruktionen zu Verspannungen neigen würden.
  • Schwerlastführung mit Freiheitsgrad in Umfangsrichtung
  • Sehr hohe Steifigkeit
  • Radiale Kugelumlenkung für besonders viele Kugelreihen und höchste Tragzahl
  • Radial-Compact-Sets für sehr kompakte Bauweise

Drehmoment-Kugelbüchsen und -Linear-Sets

  • Für freitragende verdrehsteife Führungen mit nur einer Welle
  • Mit 1, 2 oder 4 Laufbahnrillen zur Übertragung von Drehmomenten
  • Drehmoment-Kugelbüchsen mit Einstellschraube ab Werk spielfrei eingestellt
  • Große Auswahl an Bauformen
  • Mit Gehäusen aus Stahl oder Aluminium in verschiedenen Bauformen

Kugelbüchsen für Längs- und Drehbewegungen

  • Kugelbüchsen mit Rillenkugellager oder Nadellager
  • Präzise Führung bei hoher Tragzahl
  • Hohe Drehzahl und geringe Reibung
  • Für Linearanwendungen mit zusätzlicher Rotation
  • Für Greif- und Schwenkfunktionen

Präzisions-Stahlwellen

  • Induktiv gehärtet und geschliffen
  • Als Vollwellen oder Hohlwellen
  • In verschiedenen Toleranzen
  • Aus Vergütungsstahl, aus nichtrostenden Stählen oder hartverchromt
  • Abgelängt nach Kundenwunsch

Stahlwellen mit Wellenunterstützungen

  • Zur Verwendung mit offenen Kugelbüchsen
  • Für lange Führungen oder hohe Belastungen, die auf Grund der Wellendurchbiegung keine freitragende Welle zulassen
  • Unbegrenzte Länge möglich durch Wellen mit Steckverbindung
  • Passende Unterstützungen für unterschiedliche Anforderungen
  • Für Anwendungen, bei denen andere Linearführungen auf Grund ungenauer Unterkonstruktionen zu Verspannungen neigen würden.

Wellenböcke

  • Für leichte Montage und schnelles Ausrichten
  • Präzise Ausführung mit Anschlagkante
  • Preisgünstiger als Eigenkonstruktionen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-01-16 12:08:19