myCRO è una combinazione unica di know-how, tecnologie, strumenti e moduli applicativi che si prefigge i seguenti obiettivi:
Riduzione della quantità di olio
Ottimizzazione dello stato dell'olio
Incremento della produttività
Riduzione dei costi operativi, dell'ingombro e del peso dell'installazione
Come funziona myCRO?
Con l'aiuto di appositi strumenti, quali la simulazione CFD (Computational Fluid Dynamics), viene fatta una valutazione del comportamento del flusso dell'olio idraulico e la geometria del serbatoio myCRO viene ottimizzata in modo che le sue dimensioni vengano ridotte fino a ben il 75%. Questo intervento abbatte i costi complessivi e riduce i requisiti di spazio della centralina. L'ottimizzazione delle proprietà del fluido si ottiene anche evitando o separando aria, acqua e contaminazione. La ridotta tendenza alla cavitazione aumenta la durata dei componenti.
BASIC – degassaggio passivo (naturale)
Design intelligente e standardizzato del serbatoio
Verificato mediante simulazione CFD in applicazioni pilota
Valutazione preliminare tramite lo strumento di ridimensionamento interno
Efficace in applicazioni/sistemi noti con moderato intrappolamento dell'aria
EXTENDED – Degassaggio attivo e simulazione
Simulazione CFD specifica per applicazione o ordine
Modulo di degassaggio standardizzato
Consigliato per:
applicazioni e sistemi sconosciuti/nuovi con elevato intrappolamento dell'aria
Ridimensionamento completo
I vostri vantaggi: tecnico ed economico
Vantaggio tecnico
Unità idrauliche più piccole, più leggere e a minor consumo di olio
Maggiore durata dei componenti
Riduzione delle emissioni acustiche
Aumento della rigidità della macchina, della velocità di processo e della precisione
Vantaggio economico
Riduzione degli investimenti e dei costi operativi
Minore quantità di olio da sostituire, acquistare e smaltire
Tariffe assicurative più basse
Maggiore garanzia di tutela ambientale
Maggiore disponibilità e produttività
Minore ingombro di materiale e installazione
Movimentazione più semplice e trasporto più conveniente
Opzioni per l'utilizzo di myCRO
Lo spettro di applicazioni del pacchetto di progettazione myCRO spazia dai progetti di reingegnerizzazione alla pianificazione di progetti specifici per il cliente. Inoltre, myCRO rappresenta un'interessante opzione di ottimizzazione per le nostre centraline ABMAXX di grandi dimensioni ed è già stato implementato nelle centraline CytroPac e CytroBox.
Centralina modulare di grandi dimensioni
ABMAXX
Centralina di piccole dimensioni
CytroPac
Centralina di medie dimensioni
CytroBox
Centralina personalizzata
Progettazione di un progetto personalizzato
Interessati a myCRO e a come poter ridurre le vostre applicazioni da un punto di vista sia tecnico che economico?