Sistemi lineari ready-to-mount configurabili con differenti tipologie di azionamento. Assi lineari

Sistemi lineari ready-to-mount configurabili con differenti tipologie di azionamento.

Catalogo prodotti e file CAD

Presentazione del prodotto - Assi lineari

I sistemi lineari Bosch Rexroth sono soluzioni di guida e azionamento ad alte prestazioni, progettate per garantire precisione, affidabilità e facilità di integrazione.

Pronti per il montaggio e caratterizzati da dimensioni compatte, si adattano a un’ampia gamma di applicazioni industriali, dalle macchine utensili all’automazione di processo.

Grazie alla loro versatilità, questi sistemi permettono di realizzare movimenti lineari fluidi e controllati, ottimizzando la produttività e riducendo gli ingombri. La combinazione di componenti avanzati e tecnologie innovative assicura prestazioni elevate, lunga durata operativa e massima efficienza energetica.

lt boost

Scopri LinSelect, il software di selezione e di dimensionamento per la tecnologia lineare

Con LinSelect, Rexroth semplifica la selezione di moduli a più assi, assi lineari, e attuatori. Compila il form per scaricare il nostro software di selezione e dimensionamento.

Scarica LinSelect

Tabella comparativa dei prodotti

Tabella comparativa

Prodotto Capacità di carico Precisione Applicazioni
Moduli lineari compatti
+++ +++ Manipolazione o movimentazioni di precisione Configuratore e file CAD
Moduli lineari
+++ ++ Manipolazione o movimentazioni di precisione Configuratore e file CAD
Small Modules ++ ++ Applicazioni di movimentazione semplici e sensibili ai costi Configuratore e file CAD
Moduli lineari di precisione
++ ++++ Manipolazione o movimentazioni di alta precisione Configuratore e file CAD
Tavole lineari su guide a sfere
++++ ++++ Manipolazione o movimentazioni di alta precisione e rigidezza Configuratore e file CAD
Moduli motore lineare ++ +++ attività ad alta precisione e altamente dinamiche Configuratore e file CAD
Moduli Omega
++ ++ Manipolazione o movimentazioni di precisione, ideali per movimenti verticali Configuratore e file CAD
Attuatori lineari
+ ++ Manipolazione, pressatura e movimenti di precisione Configuratore e file CAD
Slitte lineari
+ + Manipolazione e semplici movimenti Configuratore e file CAD
Unità di azionamento
++ +++ Semplici movimenti lineari Configuratore e file CAD

Leggi gli approfondimenti

robot intelligenti

I robot lineari intelligenti portano la produttività ad un livello superiore

I robot lineari intelligenti la movimentazione lineare di Bosch Rexroth sono la soluzione pronta all'uso che può essere facilmente configurata e messa in servizio senza competenze specifiche. Scopri di più.

leggi l'articolo
linselect

Software di progettazione LinSelect: bastano 5 step per selezionare un modulo lineare

Il sizing di prodotto non è mai stato così semplice e veloce grazie all’innovativo software di progettazione per moduli lineari LinSelect messo a disposizione per te gratuitamente. Scopri di più.

leggi l'articolo
Smarti Function Kit

Smart Function Kit: il kit servopresse facile da configurare in soli 10 minuti

Smart Function Kit - Pressing è la servopressa in grado di “auto configurarsi” durante la fase iniziale di commissioning trasferendo tutti i dati della parte meccanica direttamente al drive di comando. Scopri di più.

leggi l'articolo
call back

Vuoi sottoporre un progetto ai nostri esperti?

Hai una richiesta specifica o un progetto da sottoporci?

Compila il form per essere ricontattato da uno dei nostri esperti

Contattaci