Joystick e impugnature idraulici ed elettronici HMI

Joystick per macchine mobili

Da sistemi di comando pilota semplici e robusti a joystick multifunzionali avanzati, Bosch Rexroth offre la soluzione perfetta per la vostra macchina mobile. Il nostro portfolio offre la massima libertà per creare la vostra soluzione HMI ideale.

Scegliete i nostri joystick idraulici per un sistema di controllo diretto e progressivo, oppure optate per i joystick elettronici con segnali CAN, PWM o analogici per sistemi che richiedono sicurezza funzionale fino a PLd – supportato da BODAS. Completate il design con la nostra ampia selezione di impugnature ergonomiche, completamente configurabili con vari interruttori e sistemi di controllo proporzionali per soddisfare le esatte esigenze della vostra applicazione.

Il portfolio joystick di Rexroth

Joystick elettronici

Joystick elettronici

Dotati di fino a due assi proporzionali e di uscite di segnale CAN, PWM o analogiche flessibili, i joystick si integrano perfettamente in qualsiasi sistema elettronico. Progettata per garantire un'elevata affidabilità, la linea di prodotti 4THE5 è conforme agli standard di sicurezza funzionale fino a PLd e garantisce la massima sicurezza e prestazioni. Scoprite HMI di livello superiore con sistema di controllo digitale per le moderne macchine mobili.

Scoprite di più
Scoprite di più
Joystick idraulici

joystick idraulici

Un controllo macchina immediato, fluido e preciso: Disponibili con corpi in ghisa o alluminio e fino a quattro porte per sistemi di controllo pilota, i joystick rappresentano soluzioni robuste e versatili. Con opzioni come i dispositivi di ritenuta per un posizionamento preciso, garantiscono prestazioni affidabili per le applicazioni più impegnative.

Scoprite di più
Scoprite di più
Impugnature HMI

Impugnature

Potete scegliere tra un'ampia selezione di forme e configurarle con vari pulsanti, interruttori on/off a bilanciere o elementi proporzionali. Con le opzioni di sicurezza funzionale disponibili fino a PLd, potete creare una soluzione HMI personalizzata ad alte prestazioni. Le nostre impugnature sono progettate per un'ergonomia superiore e un sistema di controllo completo.

Scoprite di più
Scoprite di più
Joystick SENSE+ resistente ed ergonomico

Joystick SENSE+

Questa impugnatura joystick altamente ergonomica e multifunzionale per macchine mobili fa parte della famiglia di joystick elettronici 4THE5. Il suo design modulare consente un'ampia personalizzazione con vari interruttori e interruttori a bilanciere proporzionali. Progettata per garantire prestazioni affidabili, migliora il comfort e il sistema di controllo dell'operatore, adattandosi con facilità a molteplici applicazioni.

Scoprite di più
Scoprite di più
Configuratore online per soluzioni HMI off-highway

Progettate la vostra soluzione HMI personalizzata

Personalizzate le soluzioni HMI di Rexroth in base alle vostre esigenze specifiche per macchine mobili e semplificate il processo decisionale in pochi passaggi – grazie ai configuratori Rexroth.

Effettuate ora la configurazione
Esperto di joystick HMI di Bosch Rexroth

“La scelta del joystick perfetto dipende dal compito specifico da svolgere. Il portfolio modulare di Bosch Rexroth offre le soluzioni più adatte per ogni esigenza. Parlate con i nostri esperti per trovare la configurazione perfetta”.


Responsabile del prodotto, Bosch Rexroth

Domande frequenti

Qui trovate le risposte alle vostre domande più frequenti.

Quando è necessario un joystick PLc o PLd?

Un joystick con sicurezza funzionale è obbligatorio per tutte le funzioni macchina critiche, dove un malfunzionamento potrebbe mettere a rischio persone o l’ambiente. Ciò riguarda le operazioni di sterzo, frenata e sollevamento nelle macchine che operano secondo standard di sicurezza internazionali, come ISO 13849 o IEC 61508. I nostri joystick elettronici, disponibili con sensori ridondanti fino al livello di prestazioni d (PLd), garantiscono che le vostre apparecchiature soddisfino le severe norme di sicurezza internazionali, dall'Europa al Nord America e oltre.

Quali sono i vantaggi di un joystick CAN bus rispetto a uno analogico?

Il joystick CAN bus è la scelta preferita dagli OEM per veicoli moderni e intelligenti. Semplifica notevolmente il cablaggio, garantisce un’elevata protezione dalle interferenze elettriche nei cantieri e permette diagnosi avanzate per facilitare la manutenzione e la risoluzione dei guasti. Mentre un semplice joystick analogico è una soluzione affidabile per le funzioni di base, il protocollo CAN bus (come SAE J1939) è lo standard per le macchine complesse. Assicura una comunicazione fluida tra tutti i componenti elettronici, elemento fondamentale per flotte di macchine distribuite su scala globale.

I joystick Rexroth sono adatti per ambienti difficili off-highway?

I joystick Bosch Rexroth sono progettati per offrire una resistenza estrema. Presentano elevati gradi di protezione IP (ad esempio IP67), che li rendono resistenti a polvere, acqua e lavaggi ad alta pressione. Costruiti con materiali robusti e sottoposti a rigorosi test di vibrazione e temperatura, garantiscono prestazioni affidabili nelle condizioni off-highway più difficili, dal freddo artico al caldo desertico, fino ai climi umidi. Ciò garantisce la massima disponibilità operativa delle macchine a livello mondiale.

Che cos'è una funzione di “ritenuta” o “bloccaggio” in un joystick?

La funzione di “ritenuta” genera un “click” tattile o un punto ben percepibile lungo il percorso del joystick, offrendo all’operatore un feedback fisico. La funzione di “bloccaggio”, invece, mantiene meccanicamente il joystick in quella posizione di ritenuta finché la funzione non viene resettata attivamente. Queste caratteristiche sono particolarmente utili per funzioni che richiedono un’impostazione costante, come il mantenimento di una velocità fissa o di un flusso idraulico continuo. Di conseguenza, questo migliora il comfort e la precisione dell'operatore durante le attività ripetitive.

Dove posso trovare la documentazione tecnica e i modelli CAD per i vostri joystick?

Potete accedere a schede tecniche dettagliate, manuali d'installazione e ulteriori informazioni sui prodotti nelle rispettive pagine dei prodotti (modelli CAD 2D/3D disponibili su richiesta). Per tutta la documentazione tecnica pubblica relativa al portfolio di soluzioni mobili, visitate il centro download Rexroth.

Supporto

Due esperti discutono di HMI

Contatti

Contattate i nostri esperti per soluzioni personalizzate e per discutere dei vostri prossimi progetti HMI.

Contattate un esperto

Contact Locator
Contact Locator
Documentazione dei prodotti per le soluzioni HMI di Rexroth

Documentazione prodotti

Visitate il centro download Rexroth per ulteriori dettagli tecnici, informazioni sui nostri prodotti e altri documenti relativi alle soluzioni del nostro portfolio di prodotti HMI.

Centro download
Centro download
Macchine mobili off-highway

Video

Scoprite di più su come le soluzioni HMI di Rexroth stanno cambiando il mercato off-highway: guardate gli ultimi video e scoprite di più sui nostri prodotti e soluzioni.

Guardate la playlist
Guardate la playlist