1. Home
  2. Settori
  3. Energia e servizi di pubblica utilità
Energia e servizi di pubblica utilità Energia e servizi di pubblica utilità

MIGLIORATA DISPONIBILITÀ E PRODUTTIVITÀ PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA. IN MARE E A TERRA.

Il settore dell’energia è costituito da una complessa e fitta rete di aziende che sono direttamente e indirettamente coinvolte nella produzione e vendita di energia, incluse le attività di estrazione, produzione, raffinazione e distribuzione di combustibile.

L’industria deve affrontare la sfida di una tendenza all’aumento dei costi dell’energia e tempi di fermo non pianificati, oppure periodi di inattività estremamente costosi. È quindi necessario generare la massima potenza ai minori costi operativi possibili, mantenendo però un alto grado di flessibilità e salvaguardia dell’ambiente.

Noi siamo in grado di offrirti un portfolio di soluzioni diversificate chiavi in mano per sistemi di sicurezza e controllo, oltre a opzioni di assistenza nella pianificazione del progetto, manutenzione e assistenza globale. Il nostro scopo è migliorare la tua disponibilità.

WE MOVE.

Valvole direzionali oleodinamiche

Valvole direzionali oleodinamiche

La possibilità di azionare dispositivi di regolazione in una turbina tramite unità di controllo e sistemi di regolazione è un requisito fondamentale per raggiungere alta disponibilità e affidabilità. Offriamo un’ampia gamma di valvole direzionali, con e senza elettronica integrata, per sistemi di regolazione e controlli idraulici. Il cliente può scegliere tra l'ampia gamma di valvole direzionali digitali quella più adatta all'applicazione, oppure usare una valvola direzionale con comando analogico.

Sistemi di controllo ad azione rapida

Sistemi di controllo ad azione rapida

I sistemi di controllo ad azione rapida vengono installati quando un attuatore nel normale stato operativo (chiuso, aperto o in posizione di controllo) deve immediatamente assumere una definita posizione di sicurezza a seguito del segnale output. Il sistema di controllo ad azione rapida è appositamente sviluppato per attuatori in sistemi di controllo turbine.

Attuatori idraulici

Attuatori idraulici

Le valvole per il vapore o per il gas azionate da attuatori idraulici ad esempio, vengono installate in turbine per la regolazione e il controllo dei processi. Diversamente dalla turbina a gas, la turbina a vapore può utilizzare valvole per controllare l’intera energia termica della turbina; nella turbina a gas viene regolata solo la quantità di carburante erogato, come mostrato dalle dimensioni di tali attuatori. Gli attuatori idraulici sono disponibili in diverse versioni per turbine con range di potenza da 25 a 1.600 MW per le turbine a vapore e da 25 a 375 MW per le turbine a gas, in base alle esigenze del cliente.

Attuatori elettromeccanici

Attuatori elettromeccanici

Il nuovo attuatore elettromeccanico con riduttore idrostatico e funzione di emergenza assistita a molla ad intervento rapido viene fornito in alloggiamento compatto e funziona in maniera indipendente senza necessità di ulteriori tubazioni o unità di alimentazione olio. Estremamente semplice da gestire, l’attuatore riduce sensibilmente i costi di messa in funzione e manutenzione.

Sistema idraulico ausiliario per rotazione turbina

Sistema idraulico ausiliario per rotazione turbina

Per realizzare il sistema idraulico ausiliario per rotazione turbina, Rexroth offre i necessari componenti (motore idraulico, blocco di comando e, qualora necessario, il cilindro) che soddisfano i requisiti dei produttori di turbine. La struttura del sistema idraulico ausiliario per rotazione turbina può anche essere modificata in base alle caratteristiche della turbina.

Sistemi di alimentazione dell’olio per energia idraulica

Sistemi di alimentazione dell’olio per energia idraulica

Un impianto a turbina contiene due mondi idraulici: I circuiti di raffreddamento e lubrificazione sono caratterizzati da basse pressioni di sistema ed elevati flussi di alimentazione, mentre i sistemi di alimentazione dell’olio idraulico vengono utilizzati per trasferire energia idraulica e funzionare a pressioni medio-alte con ridotti flussi di alimentazione. Rexroth si è dimostrato partner competente per la progettazione di entrambi i sistemi e offre unità di alimentazione separate oltre all’opzione costituita da entrambi i sistemi connessi ad un unico serbatoio.

Azionamenti elettrici di grandi dimensioni

Azionamenti elettrici di grandi dimensioni

IndraDrive ML espande la serie IndraDrive verso il range di potenza superiore: possono muovere singoli apparecchi fino a 500 kW e gestirne fino a 8 in parallelo per una potenza massima complessiva di 4 MW. Questi inverter modulari compatti sono estremamente versatili: possono essere utilizzati come inverter di potenza di rete o come inverter motore, per ridurre le varianti, semplificare l’impiego e contenere i costi di magazzinaggio. E nello stesso tempo risparmiare energia.

YOU WIN.

Qualità

Qualità

La ricerca di alta disponibilità e bassi costi di manutenzione è direttamente collegata ad un programma di assicurazione della qualità a lungo termine utilizzato nella realizzazione di componenti e sottosistemi. Con l’ottenimento della certificazione di conformità standard quali ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2008, Rexroth ha dimostrato come l’impegno costante a fornire prodotti di massima qualità rispondenti ai più severi requisiti determini per i clienti soddisfazione a lungo termine.

Controllo e sicurezza

Controllo e sicurezza

La presenza globale di Bosch Rexroth assicura che i nostri clienti in tutto il mondo abbiano accesso in qualunque momento a know-how tecnico, parti di ricambio e servizi di sviluppo: fondato requisito per operare impianti di turbine a vapore e a gas ad un elevato livello di disponibilità. Le soluzioni per il controllo e la sicurezza dell’energia Bosch completano la nostra gamma di servizi globali.

Decenni di esperienza nel settore

Decenni di esperienza nel settore

La complessità di impianti caratterizzati da elevati valori di temperatura e pressione di esercizio e sistemi globali di sicurezza, richiede soluzioni su misura per il singolo cliente. Lo straordinario know-how maturato da Rexroth per le applicazioni specifiche del mercato è frutto di anni di esperienza nel settore. Come confermano le numerose innovazioni e certificazioni.

CASI DI STUDIO

Progetto di ingegneria civile Da Teng Xia

Bacino di accumulo per il controllo delle piene di 1,5 miliardi di metri cubi d’acqua

Per questo progetto di proporzioni mastodontiche abbiamo consegnato il più grande argano idraulico per il sollevamento di paratoie radiali che esista al mondo, un progetto del valore di oltre 40 milioni di yuan. Grazie all'ampia esperienza Rexroth, gli schemi di progettazione e gli innovativi processi di rivestimento in ceramica per le aste dei pistoni hanno consentito al team di superare molte delle sfide e difficoltà tecniche del progetto di ingegneria civile Da Teng Xia. Trattandosi del componente principale dell’argano idraulico, lo speciale rivestimento ceramico deve soddisfare i requisiti anticorrosione dell’asta del pistone utilizzato per questo progetto.

La forza massima raggiunta dalla paratoia radiale stabilisce un nuovo record globale di 2×6300 kN. Anche il precedente record, 2x5000 kN, era stato ottenuto da Bosch Rexroth.

ASSISTENZA

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Bosch Rexroth offre una gamma completa di servizi per la riparazione, manutenzione e modernizzazione di svariate macchine.

Scopri di più
Riparazioni

Riparazioni

Riparazione rapida e affidabile invece di una costosa sostituzione – Grazie ad un rapido intervento di riparazione, macchina e produzione possono continuare a funzionare.

Scopri di più
Assistenza sul campo

Assistenza sul campo

Ti serve assistenza in loco? Il nostro servizio di assistenza sul campo Bosch Rexroth ti assiste durante le operazioni.

Scopri di più
Modernizzazione

Modernizzazione

Ciò che è datato, lo trasformiamo in nuovo; ciò che è nuovo, lo rendiamo ancora più avanzato! Grazie al nostro know-how siamo in grado di estendere notevolmente la durata di vita della tua linea di prodotti con la massima produttività mediante soluzioni di retrofit.

Scopri di più